Odniesienie do komponentu
Obsługa części metalowych
Moduły wychylne i obrotowe | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
2. Moduły wychylne i obrotowe

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
3. Rozdzielacze obrotowe

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
Task & Solution
- W systemie zainstalowano rozdzielacz obrotowy, jednostkę obrotową i 2-szczękowy chwytak równoległy firmy Zimmer Group
- Rozdzielacz obrotowy zmniejsza obciążenie robota momentem obrotowym, a także ryzyko przerwania kabla lub zakłócenia konturów z powodu kabla zasilającego
- Jednostka obrotowa ma tłumienie pozycji końcowej, co oznacza, że ruchy mogą być wykonywane szybciej
- Chwytak pneumatyczny łączy w sobie precyzję, wytrzymałość i długą żywotność
Wbudowane standardowe komponenty